太陽電池からバッテリに充電するアプリケーションは、古くから大変ポピュラーなものとなっています。ただし、太陽電池にも課題はあります。パネルに当たる太陽エネルギーの量、温度、およびパネル個々の能力によって出力電圧が一定しないためです。ISL81601昇降圧コントローラを利用すると、ソーラーパネルが公称出力よりもずっと低い出力電圧しか提供できない場合でも、多くのバッテリを充電できるようになります。RL78/G14(MCU)は、充電状態をモニタして、バッテリが過充電されないように保護する目的で追加されました。また、MPPTファームウェアの追加により、RL78/G14はISL81601を制御して、ソーラーパネルの効率を最大限にすることができます。太陽電池が供給する電圧に応じて、高電圧時に効率が向上するように、DC/DCコンバータがオプションで追加可能です。

主な機能

  • ソーラーパネルの電圧がバッテリ電圧を下回っている場合でも、昇降圧アーキテクチャが充電を可能とします
  • 高速充電やトリクル充電など多様なモードをサポートし、充電速度をプログラムで変更可能
  • 最大入力60V、出力は0.8V~60Vで調整可能
  • バッテリのステータスをモニタし、過充電による破損からバッテリを保護
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください