低コストデジタルインスツルメントクラスタ

ルネサスが提供する RH850/D1M マイクロコントローラ (MCU) と RAA27884x VSP LCD コントローラを使用して、異なる解像度の各種 LCD パネルに表示できる 2D インスツルメントクラスタグラフィックスを生成できます。このリファレンスデザインにより、クラスタグラフィックスを単一の解像度で生成し、RAA27884x のスケーリングエンジンでサイズ調整して各種 LCD パネルに対応させることができるため、ソフトウェアやグラフィックスデザイン作業量を最小限に抑え、さまざまな車種で再利用できます。

このシステムのメリット

  • 一つの設計で複数のディスプレイ解像度に対応するため、ソフトウェア作業が削減される
  • RH850 MCU により単一解像度でクラスタグラフィックスを生成し、RAA278840 LCD コントローラを使用してさまざまな解像度に簡単にサイズ調整
  • 1280x480 の解像度で 8 インチ LCD パネル用に作成されたプライマリクラスタグラフィックス
  • RAA278840 LCD コントローラを使用してグラフィックスを 1920x720 に拡大し、プレミアムトリム車種用の 12.3 インチパネルへのアップグレードオプションに対応
  • 「高速起動」用 RAA278840 LCD コントローラを使用して、イグニッション時にウォーニングランプを表示し (RAA278840 を介した OSD 表示は 500 ミリ秒未満) 、MCU ソフトウェアが正しく起動するまでの時間を確保
  • カメラと ECU 用に最適化されたパワーマネジメント IC
システムブロック図

低コストデジタルインスツルメントクラスタ

車載システム向けウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

車載システム向けウィニング・コンビネーション一覧