電動パワーステアリングは、システムレベルで対応されなければならない ASIL-D* を必要とするアプリケーションの一つです。ルネサスは、このリファレンスデザインの一部として、必要なパワーマネージメント IC (PMIC) と RH850 / P1x マイクロコントローラ (MCU) を提供しています。

*ASIL: 自動車用安全度水準 ASIL-D は、自動車安全水準の最上位です。

このシステムのメリット

  • シャシーアプリケーション向けのハイエンド RH850 車載 MCU が各種統合安全機能を提供
  • RAA270005 PMIC は RH850/P1x MCU 用に設計され、ASIL-D システムをサポートしてシステムの部品コストを削減し、PCB スペースを節約するためのさまざまな不具合診断と監視機能を装備
  • この実績のある MCU と PMIC の組み合わせにより、研究開発のコストと時間を短縮
システムブロック図

電動パワーステアリングシステム

車載システム向けウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

車載システム向けウィニング・コンビネーション一覧