Renesas USB Power Delivery ファミリ は、USB Power Delivery (USB PD) 規格に対応した各種製品ファミリ名称です。

ルネサスは、USB PD Controller とともにご採用いただけるUSB PD関連製品を拡充します。

ラインナップ

Renesas USB Power Delivery Family
USB PD Controller
Group Part Number
C30 R9A02G011
R9J02G012 (USB PD Controller with USB Type-C™ Authentication)

 

Renesas USB Power Delivery Family
USB Voltage Supply
Group Part Number
U30 RAA230161

Renesas USB Power Delivery Family
USB Voltage Supply Group Part Number U30 RAA230161

Renesas USB Power Delivery ファミリ - USB PD Controller (C30グループ)は、USB PD対応機器間の電力需給ネゴシエーションと電源回路制御を実現できるコントローラグループです。

Renesas USB Power Delivery ファミリ - USB Voltage Supply (U30グループ)は、USB PD Controller C30 グループ製品による制御で、出力電圧を切り替えることができる電源ICです。

上記グループ名称の意味は以下の通りです。

  • "C"   : Power Delivery "C"ontroller
  • "U"   : "U"SB Voltage Supply
  • "30" : Based on USB Power Delivery Specification revision 3.0 対応

USB Power Delivery

USB Power Delivery (USB PD) は、USB ケーブルを介して、従来のUSB規格で実現していた最大7.5W(5V, 1.5A)のDC供給能力を13倍強の100W(20V, 5A)まで高める規格です。USB PDの登場により、電力供給にUSBケーブルを利用するシーンは飛躍的に増大することが予想されています。お客様の新製品にUSB PDをご採用いただくことにより、充電期間を短縮できるシステム開発が可能になり、またUSBケーブル一本でデータ通信と電力給電を同時に行うことより多くの機器間の接続を簡素化することが可能になります。

Renesas USB Power Delivery Solution

I最新のUSBPD規格では、従来のUSB規格である最大7.5W(5V, 1.5A)に加え、15W(5V, 3A)、27W(9V, 3A)、45W(15V, 3A)、60W(20V, 3A)、100W(20V, 5A)を基本としたパワールールが設定されています。このため、電源回路設計は、USB PD規格に即した複数の電圧レベルのサポート、出力電圧の切り替え、大電流対応という難しさに直面します。そこでルネサスは、USB PD 3.0対応の電源 IC(USB Voltage Supply)、U30グループのRAA230161を発表しました。

USB PD Controller C30グループ(R9A02G011、R9J02G012)とUSB Voltage Supply U30グループ(RAA230161)をセットでご採用いただくことで、下図右側のような構成で、安心・安全な給電機器を容易かつ短期間で構築可能となります。

USB3.0対応コントローラをはじめ、組込み向けにも採用されているUSB2.0対応コントローラなどもラインアップしています。

詳しくはこちら (USB 3.0 / USB 2.0 ASSP Topページ)