メインコンテンツに移動
Account
Cart
カート
言語
言語
English
中文
日本語
ログイン
メニュー
Back
メニューを閉じる
製品情報
マイクロコンピュータ
アナログ製品
車載用デバイス
クロック&タイミング
インターフェースと有線コネクティビティ
メモリ&ロジック
パワー & パワーマネジメント
プログラマブル・デジアナ混載、ASICおよびIP製品
RF製品
センサ製品
航空宇宙および苛酷環境用IC
ワイヤレスコネクティビティ
クロスリファレンス検索
マイクロコンピュータ
メニューを閉じる
RA Arm® Cortex®-M MCU
RZ 32& 64ビットMPU
RL78低消費電力8/16ビットMCU
RX 32ビット高性能・高効率MCU
RISC-V 32 & 64ビットMCU、MPU
RH850車載用MCU
Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU
Reality AIソフトウェア
その他マイコン製品
アプリケーション
アプリケーション
メニューを閉じる
自動車
先進運転支援システム(ADAS)
電気自動車&ハイブリッド車(EV)
インフォテインメントシステム
車両制御システム
b11f1262-a873-474b-8ca0-e67d7d53dc7b
通信インフラストラクチャ
クラウドエンタープライズ
メモリ
ネットワーキング & 固定アクセス
無線インフラストラクチャ
f2aae80f-bc4f-46cf-98ca-2b335c67941f
民生機器全般
コンピューティング
ホームシアター&エンターテイメント
電源アダプタ&チャージャ
ウェアラブル
a48e2c9b-ee85-4613-b198-4b2b59534e7c
産業用機器
機器
ビルディング・オートメーション
産業オートメーション
医療・ヘルスケア
メータ
モータドライブ&ロボティクス
再生可能エネルギー&グリッド
小売の決済自動化ソリューション
8bfb0695-71e8-417c-a13f-c74a35d2e627
キーテクノロジー
人工知能(AI)
機能安全
セキュリティ
ff726d57-f1ef-4a8e-8670-f7d87673ad39
7aec0cb6-8ed1-4a65-891a-f52a80c88432
設計リソース
設計リソース
メニューを閉じる
設計・開発
ボード&キット
開発ツール
パッケージ検索
ソフトウェア&ドライバ
開発環境
クロスリファレンス検索
Gadget Renesas Maker Resources
8786bf49-094e-4e2e-b1c4-4e857090a66c
注目の設計ツール
クイックコネクトプラットフォーム
Lab on the Cloud
PowerCompassマルチレールデザインツール
PowerNavigator
タイミング・コマンダー
9e3ae1f6-f13b-4970-8d1a-bb40597d0999
パートナー
Preferred Partner Program (システム)
Renesas Ready Partner Network (ソフトウェア)
R-Carコンソーシアム
a4e810d8-c96f-4669-add4-cd2a3f129710
コンテンツ&トレーニング
ブログ
ドキュメント&ダウンロード
半導体セミナー
トレーニング
ビデオ
ウェビナー
35b76d3d-de79-4ff8-8fe7-80f7fbb8c712
e01478a2-3fb1-4b55-8b25-a0f96fb7f076
サポート
サポート
メニューを閉じる
サポートフォーラム
ルネサスの技術スタッフやコミュニティからサポートを受けることができます。
アナログ
マイクロコントローラ
マイクロプロセッサ
パワーマネージメント
a1c17b22-d6e6-43bf-8018-5ec354a0f063
技術サポート
よくあるご質問 (FAQ)
サポートチケット
ed64dc91-40ee-4aa8-8f31-adb5977395a0
トレーニング&イベント
イベント
半導体セミナー
トレーニング
ビデオ
ウェビナー
172ab227-40be-47fa-8612-cda2867e860f
品質/信頼性情報/パッケージ
環境コンプライアンス
パッケージ
製品変更通知
製品ライフサイクル
長期製品供給プログラム
品質/信頼性
5e3bbdf7-1829-40d9-9761-eaaa7514aaf8
d437fed0-9142-42f2-b1c4-1d0da0059332
サンプル&ご購入
サンプル&ご購入
メニューを閉じる
ルネサスサイトからの直接購入
便利なルネサスからの直接購入を選択できるようになりました。
購入関連情報
在庫確認
サンプル請求
サポート終了(EOL)製品
販売・ディストリビュータのディレクトリ
クロスリファレンス検索
37914915-9d90-45a4-a0cd-4ad98ad9b4f6
66c859ad-ad1e-4a09-9a5b-e6f5fd568bc5
会社情報
会社情報
メニューを閉じる
会社案内
会社概要
ルネサスのサステナビリティ
507386ee-ea1a-41da-9822-865191d2f131
採用
新卒採用
経験者採用
46ddce13-2702-42f5-a8d5-abf746ed4705
お問合せ
販売問合せ
技術問合せ
4518335f-38c7-4e56-821f-2df7e5e14091
ニュースルーム
ニュースリリース
お知らせ
ブログ
f2222376-93e4-48ce-99ec-d83f2b7b491c
投資家の皆様へ
IR資料
業績ハイライト
投資家向けイベント
株式基本情報
6e178d75-b6b3-44d9-8f73-d8bdd96dddde
cc8139d9-2f83-4eb8-8f48-3aa8e857737d
Cart
カート
言語
言語
English
中文
日本語
ログイン
パンくず
製品
arrow_right
パワー & パワーマネジメント
arrow_right
ディスクリートパワーデバイス
arrow_right
パワーバイポーラトランジスタ
arrow_right
2SB562C
2SB562C
Small Signal Bipolar Transistors
ご購入
データシートを
ダウンロード
2SB562データシート
ページセクションへ移動:
arrow_drop_down
製品ツリー
Close product tree menu
Open product tree menu
概要
概要
説明
製品比較
アプリケーション
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ドキュメント更新通知を受け取ります。
ログイン後、ご登録が可能となります。
全種類
その他資料
カタログ
ガイド
データシート
製品変更通知
分類
タイトル
日時
データシート
2SB562データシート
PDF
439 KB
英語
2007年10月9日
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正)
PDF
4.87 MB
英語
2018年1月23日
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J )
PDF
3.82 MB
英語
2017年3月8日
ガイド
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意
PDF
596 KB
2016年7月21日
製品変更通知
高周波トランジスタ製品 リール併用のご連絡 (φ180mm、12mm幅リール)
PDF
205 KB
英語
2016年7月13日
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J )
PDF
1.91 MB
英語
2016年7月1日
カタログ
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages
PDF
1.32 MB
2006年2月2日
Add 3 hidden items
7 items
サポート