効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

 

製品特長:

 

CCM: Continuous Conduction Mode, CRM: Critical Conduction Mode)

PFC方式 品名 特長
連続
モード

(CCM)
インターリーブ R2A20114B ・大電力機器向け
・小型化、高効率化、低ノイズ化を実現
・軽負荷効率向上機能
シングル R2A20111 ・ワイドレンジをカバー
・低電力制限機能
・PFCホールド機能
R2A20131 ・軽負荷高効率
・スタンバイ電源の低減
・パワーグッド機能を内蔵
臨界
モード   (CRM)
インターリーブ R2A20112A ・低ノイズ・高効率用
・薄型、小型、低ノイズをサポート
R2A20132 ・低ノイズ・高効率用
・薄型、小型、低ノイズをサポート
・軽負荷効率向上機能
シングル R2A20113A ・軽負荷の効率向上
・2次巻線不要
R2A20133D ・軽負荷の効率向上
・2次巻線不要
・OVP2機能
LED照明向け R2A20134
R2A20135
LED照明(電球)向けLEDドライバICの詳細情報はこちらから

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。