ルネサスは 、RXファミリMCU向けのすぐに役立つソフトウェアおよびハードウェア機能ブロックソリューションをエコシステムパートナーが提供できるよう推進しています。 ルネサスRXエコシステムはセキュリティ、機能安全、コネクティビティ、HMIなどのコア・テクノロジーを含むIoTアプリケーションの開発を加速します。
画像

セキュリティとセーフティ
EPS Global セキュアプロビジョニング (RX MCUs)
EPSグローバルが皆様に提供するのは世界最大規模のプログラミング&セキュアプロビジョニングサービスです。
主要ドキュメント:
IAR / Secure Thingz Compliance Suite for Renesas RX
アプリケーションのセキュリティ規定へのコンプライアンスを確保するソリューション
主要ドキュメント:
Trusted Objects Tops Plug&Go for RX MCUs
Tops Plug&Go is a secure and automated programming solution for production facilities.
主要ドキュメント:
株式会社ユビキタスAIコーポレーション Edge Trust (RX MCUs)
Edge Trustは、デジタル証明書などを活用したIoT機器のライフサイクルマネジメントにより、セキュアなIoTサービスを実現するソリューションです。
主要ドキュメント:
Veridify RX100シリーズ IoTエッジデバイスを守る先進的なセキュリティソリューション
Veridify社の高速・小フットプリント・低消費電力なセキュリティツールを使用することで、RX100シリーズとそれに接続される様々なデバイス間の通信で重要となるセキュリティ機能を簡単に追加できます。
主要ドキュメント:
wolfSSL SSL/TLS ライブラリ
組み込みシステム/IoTデバイスのネットワークセキュリティを実現するwolfSSLライブラリは、厳しいリソース要件に合うよう軽量小型を特徴とし
主要ドキュメント:
コネクティビティとクラウド
株式会社コアAWS IoTクラウドソリューション
AWSを活用してIoT化を支援するソリューションです。
主要ドキュメント:
SX-ULPGN – 超低消費電力 Wi-Fi IoTモジュール (RX MCUs)
SX-ULPGNは、超低消費電力のWi-Fi IoTモジュールです。
主要ドキュメント:
株式会社ユビキタスAIコーポレーション Edge Trust (RX MCUs)
Edge Trustは、デジタル証明書などを活用したIoT機器のライフサイクルマネジメントにより、セキュアなIoTサービスを実現するソリューションです。
主要ドキュメント:
ヒューマン・マシン・インターフェース (HMI)
株式会社アドバンスト・メディアAmiVoice Micro
AmiVoice Microは低クロックなCPU、省メモリ環境で動作可能なRAファミリ、RXファミリ対応の音声認識エンジンです。
主要ドキュメント:
株式会社アレックス Sodiac Basic
音声LSI同等の高品質音声をミドルウェアのみで再生可能とする軽量かつ多機能な音声合成ミドルウェアです。
主要ドキュメント:
株式会社アレックス Sodiac for Piezo
これまで培った音声技術ノウハウを活かしたピエゾスピーカー用に最適化したミドルウェアです。
主要ドキュメント:
株式会社アレックス Sodiac for Piezo Lite
これまで培った音声技術ノウハウを活かしたピエゾスピーカー用に最適化したミドルウェアです。
主要ドキュメント:
株式会社CRI・ミドルウェアAEROPOINT
「Aeropoint® GUI」は、プレゼン感覚で画面を作成するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)用ミドルウェアです。
主要ドキュメント:
株式会社CRI・ミドルウェアD-Amp Driver
「CRI D-Amp Driver®」はマイコンにミドルウェアと単品部品(Hブリッジ回路)で、高音質な音声再生を実現する音声ソリューションです。
主要ドキュメント:
SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)
Segger emWinは、組込機器でグラフィカルインターフェースを実現するミドルウェア製品。
主要ドキュメント:
Tara Systems Embedded Wizard
Embedded Wizard is a GUI technology that enables the customer to create platform-independent and high-performance graphical user interfaces (GUI), even on resource-constrained microcontrollers.
主要ドキュメント:
TOSHIBA RECAIUS 音声認識 (RX MCUs)
RECAIUS音声認識ミドルウェアボイストリガーは、あらかじめ決めた特定のワードを検出し、トークスイッチレス・ハンズフリーを実現するソフト部品です。
主要ドキュメント:
センシングとコントロール
BFG Motor Control for RX MCUs
The BFG motor control reference design and software solution address a wide range of embedded motor-driven applications.
主要ドキュメント:
CT Green Tech 3kW Power Stage
The 3kW Power Stage provides users easy-to-set-up motor control firmware development environment to increase time-to-market design based on the RX66T device from the powerful 32-bit RX microcontrollers family running at 160MHz and delivering 6.0 CoreMark/MHz.
主要ドキュメント:
CT Green Tech Flying Start Control
The FLYING START CONTROL provides users motor evaluation and development environment to start Motors adding Moment of Inertia to design with reduction of the maximum stress on mechanical components.
主要ドキュメント:
株式会社デスクトップラボセンサレスモータ制御
ルネサス社のRXシリーズを使用したお客様の要求仕様に基づいたカスタムモータドライバーの開発をサポート、モータ制御ソフトウェアと評価用ツールおよび0次試作用ハードウェアを提供します。
主要ドキュメント:
DTDS Inverter Aircon Solution
DTDS Inverter Aircon Solution adopted RX24T to control a single rotary compressor with integrated IPM and software PFC.
主要ドキュメント:
Etouch RX24T + Resolver Solution
Etouch high resolution position motor control solution is based on Renesas RX24T and RDC IC.
主要ドキュメント:
特定用途向けアプリケーション
イー・フォース株式会社 μC3, μNet3シリーズ
イー・フォースでは、μITRON4.0仕様のコンパクトなRTOS「μC3」と、少ないメモリリソースで動作するコンパクトタイプのTCP/IPスタック「μNet3」を提供しています。
主要ドキュメント:
JSL Technology JS-EtherNet/IP Adapter SDK
RX72Mに対応した、 EtherNet/IP Adapter向けのSDKです。
主要ドキュメント:
JSL Technology JS-PROFINET Device SDK
RX72Mに対応した、PROFINET Device向けのSDKです。
主要ドキュメント:
株式会社東光高岳TCP/IPプロトコルスタック
TCP/IPプロトコルスタック『MatrixQuestNET』は、IPv6対応TCP/IPプロトコルスタック/Ethernetドライバをご提供します。
主要ドキュメント:
TMGTE IO-Link Device Software
Simple to complex IO-Link projects can be realized with the comprehensive TMGTE IO-Link Device Software.
主要ドキュメント:
TEConcept IO-Link V1.1.3 Stacks
TEConcept provides IO-Link Stacks V1.1.3 for IO-Link master and device.
主要ドキュメント:
ツールとユーザ・エクスペリエンス
株式会社アルファプロジェクト GUI統合開発環境 GEAL2
「GEAL2」は、組込み機器の画面(GUI)デザインを行うための統合開発環境です。
主要ドキュメント:
株式会社アルファプロジェクト RX72M搭載CPUボード AP-RX72M-0A
AP-RX72M-0Aは、RXファミリ「RX72M」を搭載したCPUボードです。
主要ドキュメント:
株式会社アルファプロジェクト RX72N搭載CPUボード AP-RX72N-0A
AP-RX72N-0Aは、RXファミリ「RX72N」を搭載したCPUボードです。
主要ドキュメント:
株式会社DTSインサイト RAMScope-EXG制御ソフト検証ツール (RX MCUs)
RAMScopeは制御アルゴリズム変数の変化をリアルタイムに計測することが可能です。
主要ドキュメント:
GaleComm Flash MCU Programmer
FT200 series programmer is a single-channel programmer, with good compatibility, powerful features.
主要ドキュメント:
株式会社北斗電子 RXマイコン評価ボード・キット
各種RXマイコン搭載ボード、学習キットに対応します。
主要ドキュメント:
IAR Embedded Workbench for Renesas RX
IAR Embedded Workbenchは強力な最適化が特徴の包括的な開発環境で、デバッガを完全に統合し、使いやすいUIを提供します。
主要ドキュメント:
株式会社 内藤電誠町田製作所 RX23Wモジュール評価キット
RX23Wを活用した無線システム制御の他、コイン電池やセンサを組み合わせたセンサネットワークの実証実験にも最適な、Bluetooth® 5.0 Low Energyに対応した組込み無線モジュールです。
主要ドキュメント:
SEGGER J-Link / Flasher
「J-Linkシリーズ」は100万台以上の販売実績を持ち、世界中で多くの組込開発に利用頂いています。
主要ドキュメント:
SEGGER RTOS/ミドルウェア
極めて小さなリソースで、RXマイコンでの効率的なアプリケーション実装が可能です。
主要ドキュメント:
テセラ・テクノロジー株式会社DALI 照明制御ソリューション (RX MCUs)
テセラ・テクノロジーの DALI 照明制御ソリューションは、お客様の DALI 対応照明機器開発をワンストップで強力にサポートいたします。