モータ駆動用リアルタイム出力端子搭載の8bit汎用マイコン

RL78/G1Mマイコンは20pinという小ピンながら、モータ駆動用リアルタイム出力端子を搭載した8bit汎用マイコンです。120度通電制御、BLDCモータの駆動が可能です。小物家電、玩具、OA機器などのモータ制御に適しています。

メインソリューション

特長:

項目 RL78/G1M
ピン数 20 ピン
CPUコア RL78コア
プログラムフラッシュ(KB) 4 - 8KB
SRAM(KB) 0.5 - 1KB
メインシステムクロック 高速オンチップオシレータクロック ・1.25 - 20 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V)
・1.25 - 5 MHz (VDD = 2.0注) - 5.5 V)
低速オンチップオシレータクロック 15 kHz ±15%
I/Oポート 合計 18
CMOS入出力 16
CMOS入力 2
タイマ 16 ビット(TAU) 4
ウォッチドッグタイマ(WDT) 1
12ビットインターバル 1
シリアル・インタフェース CSI 1
UART 1
リアルタイム出力[ch] 8
8/10ビットA/Dコンバータ[ch] 8
クロック/ブザー出力 1
パワーオン・リセット あり
外部割り込み端子 7
オンチップデバッグ機能 あり
電源電圧 VDD=2.0注)~5.5V
動作周囲温度 TA=-40~+85℃( A:民生用途、D:産業用途)

注) セレクタブル・パワーオン・リセット(SPOR)回路の検出電圧(VSPOR)が含まれるため,2.25~5.5 Vの電圧範囲で使用してください。

ピン数 / メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM

8KB
1KB
4KB
0.5KB
ピン数
パッケージ
20
TSSOP

 

ブロック図:

*) セレクタブル・パワーオン・リセット(SPOR)回路の検出電圧(VSPOR)が含まれるため,2.25 ~ 5.5 Vの電圧範囲で使用してください。

 

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。(スタータキットにも添付されています。)
E2エミュレータLite オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータ相当の機能をより低価格で提供するエントリモデル。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、消費電流チューニングなど各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)

 

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。