組込み機器向け Qeexo AutoML

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

Qeexo AutoMLは、完全自動のエンドツーエンド機械学習プラットフォームです。エッジデバイスにおける制約された環境で、ローカルに稼働する軽量な機械学習ソリューション (TinyML) を構築できます。Renesas RAファミリのようなMCU製品の、ユーザエクスペリエンスや適用性を向上し、AIによるインテリジェンスをもたらします。

主な機能

  • Renesas RA6M3 グループ に代表される Arm® Cortex® -M4クラス のMCUに対応
  • ディープラーニング (CNN、ANN 等) だけでなく、各種の機械学習 (Logistic Regression、GBM、XGBoost、Random Forest 等) に対応
  • 低レイテンシ、低消費電力、省メモリプリントで、制約が多いエッジデバイス向けに最適化
  • 面倒で何度も繰り返す機械学習プロセスを自動化 - 生産時間・コストを削減し、エラー発生の可能性を排除
  • コーディング不要、機械学習は完全自動化により手動チューニング不要

ブロック図

Qeexo AutoMLブロック図

ターゲット市場および用途

  • セキュアブート
  • セキュアなファームウェア更新
  • リモート認証
  • 識別
  • データ整合性
  • データ機密性

Titleタイプ最終更新日容量
Qeexo AutoML for Embedded Devices
Qeexo AutoML for Embedded Devices for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年5月7日 342 KB
Qeexo AutoML Installation Guide for MAC* (AWS Version) PDF 2020年8月25日 4.05 MB
Qeexo AutoML Installation Guide for Windows* (AWS Version) PDF 2020年8月25日 2.54 MB
Qeexo AutoML User Guide PDF 2020年8月31日 5.47 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.