The 72T36135M is a 512K x 36 TeraSync 2.5V FIFO memory with clocked read and write controls and a wide extended x 36 bus to allow ample data flow. TeraSync FIFOs are particularly appropriate for network, video, telecommunications, data communications and other applications that need to buffer large amounts of data at very high performance. There are two possible timing modes of operation with these devices: IDT Standard mode and First Word Fall Through mode.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 630 KB | |
EOL通知 | PDF 1.29 MB | |
ガイド | PDF 123 KB | |
製品変更通知 | PDF 99 KB | |
製品変更通知 | PDF 729 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PBGA | 240 | C | No | Tray | ||
PBGA | 240 | C | Yes | Tray | ||
PBGA | 240 | C | No | Tray | ||
PBGA | 240 | I | No | Tray |