The 72T1885 is a 32K x 18 / 64K x 9 TeraSync 2.5V FIFO memory with clocked read and write controls and a flexible Bus-Matching x18/x9 data flow. Bus-Matching TeraSync FIFOs are particularly appropriate for network, video, telecommunications, data communications and other applications that need to buffer large amounts of data and match busses of unequal sizes. There are two possible timing modes of operation with these devices: IDT Standard mode and First Word Fall Through mode.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 384 KB | |
ガイド | PDF 123 KB | |
EOL通知 | PDF 497 KB | |
製品変更通知 | PDF 24 KB | |
製品変更通知 | PDF 80 KB | |
製品変更通知 | PDF 211 KB | |
製品変更通知 | PDF 26 KB | |
製品変更通知 | PDF 274 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PBGA | 144 | C | No | Tray | ||
PBGA | 144 | C | No | Tray | ||
PBGA | 144 | I | No | Tray | ||
PBGA | 144 | C | No | Tray |