The IDT 89HP0604R 4-channel S-RIO 2.1 Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 2.5Gbps to 6.25Gbps applications in computing, storage, and communications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.19 MB | |
EOL通知 | PDF 1014 KB | |
EOL通知 | PDF 537 KB | |
EOL通知 | PDF 647 KB | |
EOL通知 | PDF 898 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 31 KB | |
アプリケーションノート | PDF 739 KB | |
製品概要 | PDF 196 KB | |
製品概要 | PDF 217 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Description
Transcript