The 840001I-25 is a General Purpose Clock Generator. The 840001I-25 can accept frequency from a 22.4MHz to 170MHz and generate a 22.4MHz to 170MHz output. The 840001I-25 has excellent phase jitter performance, from 637kHz – 10MHz integration range. The 840001I-25 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | I | Yes | Reel |