The IDT5P61006 is a low-cost, low voltage zero delay buffer for DDR2/800 applications. Using analog/digital Phase-Locked Loop techniques, the device accepts a 425 MHz clock input and provides a zero-delay output of the same frequency. The IDT5P61006 features an on-chip feedback circuit, eliminating the need for external feedback traces and components.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | I | Yes | Reel |