NP180N04TUK

Nch Single Power MOSFET 40V 180A 1.05mohm MP-25ZT/7pin TO-263 Automotive

最新トレンチ技術による「0.25umのANL3プロセスをはじめとする微細化技術」「新マルチ・ボンディングを用いたパッケージ技術」による世界最高レベル の超低ON 抵抗を実現し車載仕様に適した製品を取り揃えております。 [注意] 弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。 必ずご一読下さい。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

NP180N04TUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

KEY FEATURES

    • Super low on-state resistance
      RDS(on) = 1.05 mΩ MAX. ( VGS = 10 V, ID = 90 A )
    • Low Ciss: Ciss = 10500 pF TYP. ( VDS = 25 V )
    • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

PARAMETRICS

Parameters
NP180N04TUK
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Package Type
MP-25ZT/7pin TO-263
Nch/Pch
Nch
構成
Single
車載
YES
VDSS (V) (max)
40
ID (A)
180
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
1.05
Ciss (pF) (Typ.)
10500
Vgs (オフ) (V) (max)
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
348
応用分野
Automotive Use
実装タイプ
Surface Mount
シリーズ名
NP Series
QG (nC) (Typ.)
198

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。
検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。