概要
説明
The EL9115 is a triple analog delay line that allows skew compensation between any three signals. This part is perfect for compensating for the skew introduced by a typical CAT-5 cable with differing electrical lengths on each pair. The EL9115 can be programmed in steps of 2ns up to 62ns total delay on each channel.
特長
- 62ns total delay
- 2ns delay step increments
- Operates from ±5V supply
- Up to 122MHz bandwidth
- Low power consumption
- 20 Ld QFN (5mmx5mm) package
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Skew control for RGB
- Analog beamforming
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)