READ2353JSP is a dual CMOS Operational Amplifier that offers input and output full-range capabilities while delivering low voltage and low current consumption operation. This IC can operate from a minimum supply voltage of 1.8V and has a wide ambient temperature range from -40˚C to +125˚C. It is available in ultra-small 8-pin TSSOP packages.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.03 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 133 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
アプリケーションノート | PDF 974 KB | |
アプリケーションノート | PDF 381 KB | |
6 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
TSSOP | 1.598 | サンプルを入手, |