タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | L32.5X5L |
Package Previous Code | LYZ |
Package Description | 32 LEAD Sawn QFN 5X5mm |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LYZ |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.9mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.90 |