ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
RL78/G13-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/G13 Starter Renesas
RL78/G14-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/G14 Starter Renesas
RL78/G1C-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/G1C Starter Renesas
RL78/G1G-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/G1G Starter Renesas
RL78/L12-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/L12 Starter Renesas
RL78/L13-Starter-kit Renesas Starter Kit for RL78/L13 Starter Renesas
RL78/L1C-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RL78/L1C Starter Renesas
Y-ASK-RL78F12-V2 RL78/F12 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F13-V2 RL78/F13 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F14-V2 RL78/F14 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F15-V2 RL78/F15 Starter Kit V2 Starter Renesas