マイクロコントローラ (MCU) と温湿度センサは、故障の予測診断のための相対湿度/温度測定を備えたモータ制御システムを提供します。 このシステムは、家電製品の安全規格IEC/UL 60730と、屋外から屋内への空気の再循環のための相対湿度/温度によるクローズドループフィードバックもサポートしています。 また、このデザインを完成させるための電源デバイスやタイミング・デバイスも用意されています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください