概要

Description

ルネサスの ZMOD4410 総揮発性有機化合物 (TVOC)/屋内空気質センサ、HS3003 温度/湿度センサ、そしてRL78/G13 マイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることで、浴室で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth®モジュールで転送できるため、スマホなど使い慣れたデバイスから監視することができます。RL78/G13は、高性能な周辺機能を備え、低消費電力で、豊富な製品ラインナップをもつ、産業用途に最適な汎用MCUです。センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ利用高入力電圧充電器です。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの MCU および Bluetooth Low Energy (LE) モジュールが、システムと Bluetooth LE 無線通信を制御
  • 高性能かつ低入力電圧の充電器および電源向け統合ソリューション用 LDO
  • ZMOD4410 ガスセンサは、屋内空気質用途で使用されるソフトウェア構成可能なプラットフォーム
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう