人々の寿命が伸びると、医療製品への需要も急増します。スマート松葉杖はGPS追跡、転倒、心拍数などNB-IoTモジュールを通して自動警告を発します。スマート松葉杖の持ち手に発熱体のほかLED照明も統合されています。追加機能として、自動SOS発信、キーSOS、クラウド/アプリでの監視、リアルタイムでの位置決め、追跡と監視、その他位置情報サービス(LBS)などの IoT向け機能が含まれます。このレファレンスデザインはマイクロコントローラ(MCU)、温度/湿度センサ、光センサ、センサモジュール、電力製品を特長としています。

このシステムのメリット:

  • RA4M1 32ビット MCUは豊かな通信とタッチセンサを実現
  • ISL29035光センサ、OB1203センサモジュール、HS3003高精度温度/湿度センサが特長
  • 高効率の充電器と低静止電流(IQ)電源を含む
画像
cn043-block-diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RA4M1 LCDコントローラおよび HMI用静電容量式タッチパネル制御機能を備えた48MHz Arm® Cortex®-M4コア データシート 特定のデバイスを選択
       
リチウムイオンバッテリ充電器      
ISL9205D リチウムイオンバッテリチャージャ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL91127 4.5Aスイッチ付き高効率昇降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
照度センサ      
ISL29035 割込機能付き内蔵デジタル照度センサ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
OB1203 デジタルRGB/環境光、近接、およびフォトプレティスモグラフィ(PPG)センサ データシート 購入/サンプル
HS3003 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル