実装面積を75%節減し、クレジットカード大のマザーボードを初めて実現
2015年4月20日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、2セル・リチウムイオン(Li-ion)バッテリを電源とするハイエンドのウルトラブックとタブレット向けに業界で初めてクレジットカード大のマザーボードを可能にする2つの高集積パワーマネジメントIC(PMIC)を発表しました。新製品のシングル・チップISL95908は、インテルの新しいIMVP8プラットフォーム向けサブシステム・ペリフェラル電源要件への対応のために最適化された8つの電圧レールを提供します。また、もう1つの新製品のシングル・チップISL95906はVR12.6仕様準拠システム向けに8つの電源レールを提供します。両製品ともサイズは5.5mm角で、ディスクリート型スイッチ、インダクタ、コンデンサを使用する従来のソリューションに比べPCマザーボード・サイズの75パーセント低減を可能にします。

ISL9590xは、ウルトラブック、タブレット、2-in-1 PCのスリム化、多機能化、バッテリ寿命の延長などのニーズに対応したPMICです。コントローラ、パワー/ドライバMOSFET、VTT LDOレギュレータ、独立イネーブル・インジケータとパワー・グッド・インジケータ、I2Cインタフェース、8個の同期整流型降圧レギュレータのための故障保護/監視機能を集積しています。90パーセントの効率を実現しているほか、競合製品の2倍の機能を内蔵し、外付け部品点数の低減と、小型で薄型のインダクタやコンデンサの使用を可能にしています。モバイル端末のOEM企業は、PMIC、コア電圧レギュレータ、バッテリ・チャージャのわずか3つの部品を用意すれば、CPU/GPU、バッテリ、サブシステム周辺機器(フラッシュ・メモリ、USB、HDMI、オーディオ、センサ、カメラ・モジュール、WiFi)への電力供給が可能になります。

 

ISL9590xは、スマートフォン同様のインスタント・オン、常時接続機能を提供するインテルとマイクロソフトのConnected Standby(コネクテッド・スタンバイ)標準をサポートする業界唯一のシングルチップ・ソリューションです。Connected Standby低消費電力モードは、システムのスリープ時にインターネット接続、電子メール、各種アプリケーションを維持します。また、軽負荷時の高効率、超高速過渡応答、連続導通モード(CCM)と不連続導通モード(DCM)間のシームレスな移行を実現するインターシル独自のR4変調技術を採用しています。

 

インターシルのモバイル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのアンドリュー・カウウェルは、「私たちのお客様は製品の小型化と薄型化のための技術革新を推進しています。インターシルの最新PMICソリューションは、次世代デバイスの開発をサポートするため、比類のない汎用性、性能、集積度を実現しています」と述べ、さらに「ISL9590xは、360度回転ヒンジ搭載ウルトラブックの開発を初めて可能にし、ユーザーはタッチスクリーンを完全に回転させてキーボードを隠し、タブレットのように使用することができます。また、もう1個のリチウムイオン・バッテリの追加が可能なスペースが生まれることから、バッテリ寿命をさらに延長することもできます」と語りました。

 

  • SL95908は出力電圧が5V、3.3V、1.8V/2.5V、1V、0.975V、0.9Vで IMPV8仕様に対応
  • ISL95906は出力電圧が5V、3.3V、1.8V、1.5V、1.05Vで、VR12.6仕様に対応
  • 1MHzの高効率FETスイッチング・レギュレータ8個を内蔵
  • 内蔵補償機能により外付け補償回路が不要
  • DDR3/L/U、LPDDR3、DDR4などのシステム・メモリ向けプログラマブルVR3およびVTTレギュレータ
  • 低消費電力のConnected Standbyモード
  • 過電流、過電圧、電圧低下、過温度など、広範な故障保護機能とアラート信号機能
  • 個々のレギュレータごとに独立したパワー・グッド・インジケータ
  • 個々のレギュレータごとに独立したイネーブル信号により、シーケンス処理で最大の柔軟性を実現
  • I2Cバスにより、システムの故障監視、イネーブル制御、設定可能なGPIO、出力電圧オフセットのプログラミングが可能
  • システムの追加プログラミングのための設定ピン

 

ISL95908とISL95906は5mm角の121ピンWLCSPパッケージで出荷が開始されており、3,000個一括購入時の単価は両製品とも7米ドルです。

 

ISL95908の詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl95908

ISL95906の詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl95906 をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする