封装 | 名称 | Package Type | Lead Count | 分类 | 类别 降序排列 | Pb (Lead) Free | 长度 | 宽度 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE | K10.A | CFP | 10 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 6.48mm | 6.48mm | 0.00mm | 1.27mm |
pkg_486 | PRQP0100JB-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.30mm | ||
pkg_7815 | PRBG0580DD-A | HBGA | 580 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 1.95mm | ||
pkg_8687 | PRSP0014DG-A | SOP | 14 | IC | Yes | |||||
pkg_515 | PRBG0268FA-A | BGA | 268 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7844 | PRDP0024AG-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8724 | PRSP0032GA-A | SSOP | 32 | IC | Yes | |||||
pkg_659 | PTSA0028ZB-A | TSOP(1) | 28 | IC | Yes | 11.80mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7874 | PLBG0121GD-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.38mm | ||
pkg_8777 | TTBG0112GA-A | T-TBGA | 112 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | |||
pkg_7905 | PLBG0192GD-A | LFBGA | 192 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.46mm | ||
pkg_10155 | PLQP0080JA-A | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11817 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7937 | PLBG0281GA-A | LFBGA | 281 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.58mm | ||
pkg_9215 | PRBG0672FB-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 3.40mm | ||
pkg_1047 | PLBG0336GA-A | LFBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_20039 | PLBG0400GC-A | LFBGA | 400 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.51mm | 0.80mm | |
pkg_6813 | PTSA0048KA-B | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.40mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7969 | PLBG0509KA-B | LFBGA | 509 | IC | Yes | 12.70mm | 12.70mm | 1.42mm | ||
pkg_948 | PRBG0316DA-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_1083 | PTLG0145KA-A | TFLGA | 145 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | 0.50mm | |
pkg_6844 | PRBG0554FA-A | HBGA | 554 | IC | Yes | 29.00mm | 29.00mm | 2.80mm | ||
pkg_8000 | PLBG0093GC-A | LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 10.00mm | 1.38mm | ||
pkg_97 | PRQP0240KC-A | FQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_1111 | PVQN0068KA-A | VQFN | 68 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.00mm | ||
pkg_20067 | PVQN0068LC-A | HVQFN | 68 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.90mm | 0.40mm | |
pkg_6874 | PVBG0100KA-A | VFBGA | 100 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.00mm | ||
pkg_8032 | PRBG0484FD-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 1.75mm | ||
pkg_9955 | PVQN0020KD-A | VQFN | 20 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.95mm | ||
pkg_11415 | PRBG0357GB-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.76mm | ||
pkg_8065 | PRQP0100JH-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.25mm | ||
pkg_11657 | PLQP0048KB-B | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_733 | PRQJ0084DB-A | QFJ | 84 | IC | Yes | 29.28mm | 29.28mm | 4.60mm | ||
pkg_8097 | PRQP0054JA-A | QFP | 54 | IC | Yes | 9.50mm | 9.50mm | 1.80mm | ||
pkg_11801 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_8128 | PRQP0056GB-A | QFP | 56 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 3.00mm | ||
pkg_1185 | PRBG0449GA-A | FBGA | 449 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.90mm | ||
pkg_8160 | PRSJ0028DC-B | SOJ | 28 | IC | Yes | 18.67mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_11880 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20109 | PLQP0176KH-B | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_8192 | PRSP0032DG-A | SOP | 32 | IC | Yes | 13.34mm | 2.85mm | |||
pkg_20119 | PLQP0100KE-A / PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_7611 | PRZP0040DA-A | SZIP | 40 | IC | Yes | 11.64mm | 12.07mm | |||
pkg_8223 | PLSA0032KA-A | LTSOP(1) | 32 | IC | Yes | 1.27mm | ||||
pkg_1634 | PLQP0176LA-B | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20121 | PLQP0144KF-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_7641 | PRQP0160KB-D | HFQFP | 160 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 3.00mm | ||
pkg_8255 | PTSB0028DA-G | TSOP(2) | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_2645 | PRBG0629FA-B | BGA | 629 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_7670 | PRQP0376LA-B | HFQFP | 376 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.80mm |