文档标题 信息
Package Name PRQP0100JB-B
Package Previous Code 100P6S-C
JEITA Standard P-QFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_486
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3.3mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.3

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) 运输/封装 PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 331 KB
Container JEDEC QFP 100pin PRQP0100JD-B 运输/封装 PDF 125 KB
Container Custom QFP 80pin PRQP0080GB-B 运输/封装 PDF 125 KB
Container Emboss QFP 100pin PRQP0100JB-B 运输/封装 PDF 130 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB
Package Drawing QFP 100pin PRQP0100JB-B Package Outline Drawing PDF 28 KB