文档标题 信息
Package Name PRSJ0028DC-B
Package Previous Code P28LE-400A1-1
JEITA Standard P-SOJ28-0400-1.27
Package Status Active
Package Type SOJ
类别 IC
Package Code pkg_8160
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.67mm
宽度 10.16mm
Thickness 3.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.67 x 10.16 x 3.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 198 KB
运输/封装 PDF 43 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 10 KB
3 items