画像
AC/DC RapidCharge™ソリューションの業界リーダーであるルネサスは、他のどのサプライヤよりも多くの急速充電プロトコルをサポートしています。
特許取得済みのゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術は、革新的なデジタルアプローチにより、ラップトップ、モニター、スマートフォン、電動工具、その他のポータブル製品向けに、既存のブリックアダプタよりも30%以上小さいながら、65W以上に対応する充電器を実現します。 詳しくは、 ゼロ電圧スイッチング(ZVS)を使用して半分のサイズで100W 以上に対応する充電器のページをご覧ください。
ルネサスのAC/DCコントローラはすべてハードワイヤード・ステートマシンであるため、これを用いて開発された急速充電器のハッキングができません。 詳細については、"RapidCharge™ Controllers Prevent Fast Charger Hacking" (急速充電器のハッキングを防止するRapidCharge™コントローラ)ブログをご覧ください。
ルネサスのテクノロジ・リーダーシップは、開発者にゼロスタンバイ電力が63W、100W+のFETおよびGaN RapidCharge™ソリューションを提供します。
RapidCharge™ プロトコルサポート | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライマリ | セカンダリ | 同期整流器(効率90%以上) | プライマリドライバタイプ | Qualcomm® Quick Charge™ | ダイレクトチャージ | USBパワーデリバリ(1) | 出力パワー(2) | 無負荷のスタンバイ電力 | 出力電圧 | VBUS スイッチドライバ(3) | スイッチング制御 | DLNK(4) XM-Comm(5) | その他の機能 |
iW1780H | iW636 | iW673 | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 36W | < 10mW | 3.6V to 12V | 擬似共振 | DLNK | ||||
iW1781 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 45W | < 20mW | 3.3V to 21V | 擬似共振 | DLNK | ||
iW1782 | iW636 | iW673 | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 36W | < 10mW | 3.6V to 12V | 擬似共振 | DLNK | ||||
iW1790 | iW662 | 統合 (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 27W | < 20mW | 3V to 12V | 擬似共振 | XM-Comm | ||||
iW1791 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 27W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 擬似共振 | DLNK | |
iW1796 | iW662 | 統合 (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 27W | < 20mW | 3V to 12V | 擬似共振 | XM-Comm |
| |||
iW1797 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 27W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 擬似共振 | DLNK |
|
iW1798 | iW662 | 統合 (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 45W | < 20mW | 3.6V to 12V | 擬似共振 | XM-Comm |
| |||
iW1799 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 65W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 擬似共振 | DLNK |
|
iW9801 | iW709 | 統合 (iW709) | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 100W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | ZVS(6)+ 擬似共振 | ||
iW9802 | TL431 | iW610 | FET | ユーザ定義インターフェース | 100W+ | — | ユーザプログラマブル | ZVS(6)+ 擬似共振 | |||||
iW9809 | iW709 | 統合 (iW709) | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 65W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
| |
iW9860 | iW760 | 統合 (iW760) | FET | ✓ | ✓ | 63W | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
| ||
iW9860 | iW765 | 統合 (iW765) | FET | ✓ | ✓ | 100W+ | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
| ||
iW9861 | iW760 | 統合 (iW760) | FET | ✓ | ✓ | 63W | < 20mW | 3.4V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
| ||
iW9870 | iW760 | 統合 (iW760) | GaN | ✓ | ✓ | 63W | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
| ||
iW9870 | iW765 | 統合 (iW765) | GaN | ✓ | ✓ | 100W+ | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 擬似共振 |
|
注記
すべてのプライマリIC(iW17xxおよびiW98xx)は、高度なケーブル障害保護機能を備えています。
ブログ | 2022年1月27日 |