ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL28207SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28208SOICEVAL2Z 40V Precision Dual Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28210SOICEVAL1Z Precision Low Noise JFET Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28213MSOPEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amp in MSOP Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28213SOICEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amps in SOIC Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28214MSOPEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amp in MSOP Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28214SOICEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amps in SOIC Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28217SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28218SOICEVAL1Z 40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28227SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28233SOICEVAL1Z Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28248SOICEVAL1Z 4.5MHz, Dual Precision RRIO Op Amp with Very Low Input Bias Current Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28291EVAL1Z Dual Supply Ultra-Low Noise RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28414TSSOPEVAL1Z Quad General Purpose Micropower, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28433SOICEVAL1Z Quad Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28433TSSOPEVAL1Z Quad Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28633EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28634EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28635EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL29501-CS-EVKIT1Z Time of Flight (ToF) Distance Measurement Evaluation Kit - Cat Shark Evaluation Renesas
ISL29501-ST-EV1Z Time of Flight (ToF) Distance Measurement Evaluation Kit - Sand Tiger Evaluation Renesas
ISL33001MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL33002MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL33003MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL3331EVAL1Z 3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL3333EVAL1Z 3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL34341KIT1Z WSVGA 24-Bit Long-Reach Video SerDes with Bidirectional Side-Channel Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISL41334EVAL1Z ±15kV ESD Protected, 5V, 2-Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL41387EVAL1Z ±15kV ESD Protected, 5V, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL45042EVAL1 LCD Module Calibrator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL45042EVAL1Z LCD Module Calibrator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54059EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54060EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54061EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54062EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT with Click and Pop Elimination Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54063EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST with Click and Pop Elimination Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54064EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST with Click and Pop Elimination Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54065EVAL1Z Dual SPDT with Click and Pop Elimination Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54200EVAL1Z USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54210EVAL1Z MP3/USB 2.0 High-Speed Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54214EVAL1Z USB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54220IRUEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54222AIRUEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54224IRTZEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer or Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54225IRTZEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer or Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54226IRTZEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer or Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54405EVAL3Z CD/MP3 Quality Stereo 2:1 Multiplexer with Click and Pop Elimination Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54406EVAL1Z Stereo Click and Pop Eliminator with Audio Muting Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55100AEVAL3Z Quad 18V Pin Electronics Driver/Window Comparator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55110EVAL1Z Dual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas