封装 | 名称 | Package Type 降序排列 | Lead Count | 分类 | 类别 | Pb (Lead) Free | 长度 | 宽度 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGS | 0 | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | ||||||
MYB | M10.118 | 10 | G | Yes | 0.12mm | 0.12mm | 0.03mm | 0.02mm | ||
WCL | 35 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.12mm | 2.44mm | 0.00mm | 0.00mm | ||
AM | Yes | |||||||||
pkg_7719 | PRBG0256FG-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.05mm | ||
pkg_7748 | PRBG0420DB-A | BGA | 420 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_7777 | PRBG0641FA-D | BGA | 641 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6798 | PRBG0544FA-A | BGA | 544 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6835 | PRBG0316DC-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_20092 | PRBG0544FB-A | BGA | 544 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.34mm | 1.00mm | |
pkg_7723 | PRBG0256DK-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7752 | PRBG0464FA-A | BGA | 464 | IC | Yes | 30.00mm | 25.00mm | 2.03mm | ||
pkg_2645 | PRBG0629FA-B | BGA | 629 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_7728 | PRBG0316DD-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7757 | PRBG0484DA-A | BGA | 484 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_515 | PRBG0268FA-A | BGA | 268 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.60mm | ||
pkg_948 | PRBG0316DA-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8032 | PRBG0484FD-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 1.75mm | ||
pkg_20125 | PRBG0516GC-A | BGA | 516 | IC | Yes | 25.00mm | 25.00mm | 2.00mm | 0.80mm | |
pkg_7703 | PRBG0117FA-A | BGA | 117 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 2.06mm | ||
pkg_7732 | PRBG0324FB-A | BGA | 324 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.95mm | ||
pkg_7761 | PRBG0544DB-A | BGA | 544 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7790 | PRBG0256DL-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_8781 | PRBG0256DE-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | |||
pkg_7737 | PRBG0352DC-A | BGA | 352 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7766 | PRBG0588DA-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_7795 | PRBG0225CD-C | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_933 | PRBG0272DE-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_11863 | WRBG0112GB-A | BGA | 112 | IC | Yes | 12.30mm | 10.70mm | 2.20mm | ||
pkg_7741 | PRBG0385FB-A | BGA | 385 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_7770 | PRBG0609FA-C | BGA | 609 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_957 | PRBG0456DD-A | BGA | 456 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm | ||
pkg_1178 | PRBG0272FA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
pkg_7717 | PRBG0208FA-A | BGA | 208 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.03mm | ||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_7775 | PRBG0632FA-A | BGA | 632 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8394 | PRBG0449FB-B | BGA | 449 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6786 | PRBG0272FA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
pkg_6833 | PRBG0441FA-A | BGA | 441 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_960 | PRBG0561FA-A | BGA | 561 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_11874 | PLBG0324GA-A | BGA | 324 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7721 | PRBG0256FI-A | BGA | 256 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.00mm | ||
pkg_7750 | PRBG0449FB-A | BGA | 449 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8399 | PRBG0744FA-A | BGA | 744 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6838 | PRBG0484FB-A | BGA | 484 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7726 | PRBG0272DF-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_7755 | PRBG0484FE-A | BGA | 484 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_513 | PRBG0256DA-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_946 | PRBG0297FA-A | BGA | 297 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.50mm | ||
pkg_6842 | PRBG0753FA-A | BGA | 753 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm |