文档标题 信息
Package Name PLBG0324GA-A
JEITA Standard P-LFBGA324-15x15-0.80
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_11874
Lead Count 324
Pb (Lead) Free Yes
长度 15mm
宽度 15mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 63 KB
1 item