文档标题 信息
Package Name PRBG0449FB-B
Package Previous Code P449F1-100-MNC-1
JEITA Standard P-BGA449-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_8394
Lead Count 449
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
宽度 27mm
Thickness 2.43mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.43

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC BGA 544pin PRBG0544FA-A Carrier/Package PDF 255 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A Carrier/Package PDF 202 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing BGA 449pin PRBG0449FB-B Package Outline Drawing PDF 70 KB