Renesas Smart Power Stage (SPS) modules have integrated high accuracy current and temperature monitors that can be fed back to the controller and doubler to complete a multiphase DC/DC system. They simplify design and increase performance by eliminating the DCR sensing network and associated thermal compensation.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R16AN0006: Power Management Solution for Xilinx ZYNQ Ultrascale+ RFSoC Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 293 KB
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB