The ISL55033 is a triple rail-to-rail output gain block with a -3dB bandwidth of 400MHz and slew rate of 2350V/μs into a 150Ω load. The ISL55033 has a fixed gain of +2. The inputs are capable of sensing ground. The outputs are capable of swinging to 0. 45V to either rail through a 150Ω resistor connected to V+/2. The ISL55033 is designed for general purpose video applications. The part includes a fast-acting global disable/power-down function. The ISL55033 is available in a 12 Ld TQFN package. Operation is specified over the -40°C to +85°C temperature range.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.16 MB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
EOL通知 | PDF 123 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
ISL55033IRTZ circleアクティブ サンプル入手可能 |
TQFN | Tube | 1 | 5.454 | サンプルを入手, |
ISL55033IRTZ-T13 circleアクティブ |
TQFN | Reel | 1 |