ルネサスマイコンのRL78/L13グループのIH制御タイマ(タイマKB2)は、IH制御に適したPWMを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で実現できるよう、工夫を凝らしています。また、タッチキーマイコンとしてRX130グループやRA4M1グループ、RA2L1グループをご用意しており、ユーザーインターフェースやデザイン性の向上に貢献します。

画像
炊飯器(ブロック図)
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御、操作、表示マイコン MCU RL78/L13グループ リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ
RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
タッチキーマイコン MCU RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
音声再生マイコン MCU RL78ファミリ 16ビットマイコン
センサ部 CMOS
オペアンプ
READ2303G フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
READ2304G
IGBTゲート起動 IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)、IPM駆動用に最適

ドキュメント&ダウンロード