概要

Description

照明制御市場は、高成長分野になりつつあります。照明制御は人々の生活の質を改善するだけでなく、クリティカル分野においても進化を可能にする、新しい機能を提供します。これらの分野には、パーソナライズド医療、緊急時対応、交通制御、スマート製造、防衛、ホームセキュリティ、スマート給電などが含まれます。音声認識は、家庭だけでなく産業・医療分野においても、照明制御時に重要な役割を担いつつあります。

ルネサスは照明制御システム対応のMCUに加え、静電容量式タッチ、光センサ、電源ソリューションといった要素技術も提供いたします。

このシステムのメリット:

  • RX130による、タッチ制御用の静電容量センシング機能の提供
  • ISL29125 は、照明制御システム用 RGB 照度センサです
  • 低コスト、高性能、音声認識モジュール
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう