The ZL2105 is an innovative mixed-signal power management and conversion IC that combines an integrated step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL2105EVK2 platform allows for the evaluation of the features in the highly configurable ZL2105 in either stand-alone mode or via an I2C/SMBus interface.

A USB-to-SMBus adapter board can be used to connect the ZL2105EVK2 board to a PC. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

特長

  • Small, compact design
  • PMBus control
  • Pin-strap selection for stand-alone operation
  • VOUT settable from +0.6V to +5V
  • Convenient power connection
  • Onboard enable switch
  • Power-good indicator

アプリケーション

  • Telecom and storage equipment
  • Digital set-top boxes
  • Industrial supplies
  • 12V distributed power systems
  • Point-of-load (POL) converters

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ZL2105 Datasheet データシート PDF 1.65 MB
ユーザーガイド、マニュアル
ZL2105EV2 User Guide マニュアル PDF 1.26 MB
ZLUSBREF01 User Guide マニュアル PDF 704 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN2018: The ZL_PMBus API Programmer's Guide アプリケーションノート PDF 805 KB
AN2023: Voltage Tracking with the ZL2005 アプリケーションノート PDF 262 KB
AN2028: Loading Configuration Files in a Manufacturing Environment アプリケーションノート PDF 528 KB
AN2022: Autonomous Sequencing Technology アプリケーションノート PDF 232 KB
AN2030: Configuring a Device via the SMBus アプリケーションノート PDF 686 KB
AN2026: PowerNavigator User Guide アプリケーションノート PDF 1.08 MB
AN2031: Writing Configuration Files for Intersil Digital Power アプリケーションノート PDF 1.01 MB
AN2027: CompZL User Guide アプリケーションノート PDF 559 KB
AN2029: ConfigZL User Guide アプリケーションノート PDF 306 KB
AN2036: ZLHLD Generator User Guide アプリケーションノート PDF 213 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PowerNavigator™ Software v5.4.139 ソフトウェア ZIP 96.49 MB
Production Configuration Utility v5.4.139 ソフトウェア ZIP 120.25 MB