パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス 降順で並び替え | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQA | GWS2350S | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.37mm | 1.37mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSB | KGF18N05D-700-SP-2 | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSG | W7X7.49C | WLCSP-BP | 49 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.50mm | 3.50mm | 0.98mm | 0.50mm |
WRA | KGF4N60 | WLCSP-BP | 6 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSE | GWS5N70-RH | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |
WQB | GWS4621L | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.81mm | 1.81mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSC | KGF18N05D-SP-400 | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |
WCU | W7X7.49 | NA | 49 | SPD_LINEAR | Yes | 2.80mm | 2.80mm | |||
WAFER | WAFER | 0 | G | WAFER | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
DICEW | WAFER | 0 | G | WAFER | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
DICE | WAFER | 0 | G | WAFER | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
DICEF | WAFER | 0 | G | WAFER | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
WAFERF | WAFER | 0 | G | WAFER | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |