Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。
ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。

 

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、
 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

 

特長

  • 搭載デバイス:RX65N(R5F565NEDDFC:暗号機能なし、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)、またはRX65N(R5F565NEHDFC:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX65Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能(*)。
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)

    *暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。

 

オーダ情報

製品名 RX65N暗号機能 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB なし E2 Lite RTK50565N2S10000BE 量産中
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
(E2 Liteなし)
なし なし RTK50565N2S80000BE 量産中
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Trusted Secure IP搭載) あり E2 Lite RTK50565N2S10010BE 量産中

 

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YRTK50565N2S00000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RX65N (Kit with e2 studio & E2 Lite) 2 Digi-Key -
3 Mouser
RTK50565N2S00000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RX65N (Kit with CS+ & E2 Lite) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。