RL78/G1D BLE Module Expansion Board (RTKYRLG1D0B00000BJ)

概要

RL78/G1D BLE Module Expansion Board(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、RL78/G1Dモジュールを搭載したPmod™インタフェースの評価ボードです。RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)と接続して、Bluetooth® Low Energy動作を評価することができます。センサデバイスと組合せて、すぐにIoTデバイスを実現することができます。

特長

  • 本製品は、Bluetooth® Low Energy対応RL78/G1D モジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載したボード製品です。
  • RL78/G1Dモジュールは、業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth® Low Energyマイコン RL78/G1DとRFチップ用の32 MHz水晶振動子、アンテナを搭載した、小型モジュール(8.95x13.35x1.7mm)です。電波法(国内, FCC, IC, CE)、Bluetooth SIG認証を取得済みです。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RL78 ファミリ

RL78/G1D BLE Module Expansion Board (RTKYRLG1D0B00000BJ)

RTKYRLG1D0B00000BJ

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTKYRLG1D0B00000BJ 量産中 Renesas call 1 The RL78/G1D BLE Module Expansion Board (RTKYRLG1D0B00000BJ) is an evaluation board with a Pmod™ interface which incorporates the RL78/G1D module (RY7011A0000DZ00) for Bluetooth® Low Energy. 1 Digi-Key -
12 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。