HIP2210EVAL1Z

3レベルPWM入力と調整可能なデッドタイムを特長とする、100V、3Aソース、4Aシンク、高周波ハーフブリッジ NMOS FETドライバ

概要

HIP2210EVAL1Z 評価ボードは、ハーフブリッジ構成で 2 つの N チャネル MOSFET のゲートを駆動する、HIP2210:100V、3A ソース、4A シンク高周波ハーフブリッジ・ドライバ を、素早くトータルに評価することができます。2 つの N チャネル MOSFET (TO220 や DPAK など複数のパッケージに対応するデュアルフットプリント) およびインダクタ・コンデンサ LCフィルタが、同期整流型降圧スイッチング・レギュレータなどのハーフブリッジ駆動負荷を評価できる評価ボードに搭載されています。

HIP2210 ハーフブリッジ・ドライバ(拡張サーマル EPAD を備えた)は、10 Ld DFNパッケージで提供されます。HIP2210EVAL1Z ボードは 6V ~ 18V DC 供給電圧で動作し、100V ハーフブリッジ構成 IC でハイサイドおよびローサイド MOSFET 両方を駆動することができます。

主な機能

  • 3A ソース、4A シンク NMOS ゲートドライバ
  • ハイサイド NFET 上のゲートドライバ用内蔵レベルシフタ、およびブートストラップダイオード
  • 最大 100V のハイサイド・ブートストラップリファレンス
  • 6V ~ 18V のバイアス供給電圧
  • 高速な標準伝搬遅延時間(15ns/2ns)により、最大1MHzで駆動

アプリケーション

  • 通信ハーフブリッジ、フルブリッジ DC/DC コンバータ
  • 3 相 BLDC モータドライバ、ハーフブリッジ・モータドライバ
  • 2 スイッチフォワードおよびアクティブ・クランプコンバータ
  • 多相 PWM DC/DC コントローラ
  • クラスDアンプ

HIP2210EVAL1Z ハーフブリッジ・ドライバ評価ボード

HIP2210EVAL1Z ハーフブリッジ・ドライバ評価ボード

関連製品

HIP2210
HIP2211

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
HIP2210EVAL1Z 量産中 Renesas $49.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.