100W対応USB-Type-C® リチウムイオンバッテリ ピュア Power Bankリファレンス
シングル ポート 2~4セル(デフォルト 3セル)直列接続対応のパワーバンクのUSB認定リファレンス デザインです。 このリファレンス・デザインは、電池モニター機能を有し、リチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現できます。
USB Type-C® ポートは、バッテリー充電するシンクモードとProgramable...
R9A02G011は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.1)、およびUSB Type-C®規格に対応したUSB PDコントローラです。USB PD対応機器間の電力需給ネゴシエーションと電源回路制御により、USB Type-C®ケーブルを介して従来のUSB仕様よりも大きな電力需給を実現することが可能になります。またフラッシュROM、オシレータ、パワーオンリセット回路等を内蔵することで外付け部品を大幅に削減しているため、ボードスペースが制限された様々なアプリケーションでもご採用いただけます。ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。
シングル ポート 2~4セル(デフォルト 3セル)直列接続対応のパワーバンクのUSB認定リファレンス デザインです。 このリファレンス・デザインは、電池モニター機能を有し、リチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現できます。
USB Type-C® ポートは、バッテリー充電するシンクモードとProgramable...
デュアルポート ソーシングデバイスのUSB 認定リファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、DC入力をUSB Type-CⓇのソーシング出力に変換します。 Programable Power Supply (PPS)にも対応しています。
このリファレンスデザインは 2 つの USB Type-C® ポートを備えているので...
シングル ポート 入出力変換装置のリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、 DC入力をUSB Type-C®のソーシング出力に、供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。
USB Type-C® ポートは、シンクモードとソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP)...
このソリューションは、位相差オートフォーカス(PDAF)を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボードと高性能画像信号処理(ISP)ボード、およびオートフォーカスズームレンズソフトウェアを実証します。 このリファレンスデザインを使用して、CN251-Surveillance Camera...
This board supports USB Power Delivery (PD) Specification Rev. 3.0 and USB-Type C. The R9A02G011 USB PD controller performs authentication to accept USB Type-C.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
SI-05
注意)
本製品はSilicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けた SuperFlash(R)を使用しています。SuperFlash(R)は、米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国 における登録商標です。