概要

ISL81801DEMO1Z デモボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V 高電圧同期昇降圧コントローラ ISL81801 を装備しています。 100kHz〜600kHzまでプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは昇降圧出力に対して最大20Aを供給します。

  • 幅広い入力電圧:32V~80V
  • 双方向動作
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP保護
  • 並列操作
  • UPS/ストレージ システム
  • バッテリ駆動の産業用電子機器
  • 再生可能エネルギー
  • 自動車関連市場
  • 冗長電源
  • ロボットやドローン
  • 医療機器
  • ビルオートメーションや産業オートメーション
  • セキュリティ監視

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF1.53 MB
マニュアル-開発ツール
PDF1.63 MB
データシート
 

設計・開発

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
ZIP923 KB
PCB設計ファイル
 

サポート