ミニパワーモニタは、電気機器の消費電力を正確に測定できる電力計です。 ミニパワーモニタは、低消費電力LCDマイコン・RL78/L13、専用エネルギーメータリングチップ、高精度の電流および電圧サンプリング回路、およびLCDを使用して、電気製品のさまざまな電気的パラメータを監視します。 接続された機器の総電力消費量、有効電力、電圧、電流、総経過時間、周波数、およびCO2排出量を測定し、この情報をオンチップデータフラッシュで記録することができます。 そしてLCDを介してこれらのパラメータを表示します。 火災を防ぐために、周囲温度が60°Cを超えるとアラームが鳴ります。 この装置は、LEDランプ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品に使用できます。また、教育用の測定器としても使用できます。
本RL78 クイックソリューションは株式会社ピーバンドットコムの「1-Click見積」より簡単にプリント基板の見積・発注を行うことができます。見積・発注に必要なPCB&BOMは一括ダウンロードより入手可能です。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
電気製品の消費電力、電圧、電流、時間、CO2 排出量を正確に測定するミニメータリングソリューションです。
RL78/L13マイクロコントローラを用いた、ミニパワーモニタのクイックソリューションデモを紹介いたします。このソリューションは、電子機器の消費電力を正確に測定できるようにするものです。