Renesas' half duplex and full duplex RS-485/RS-422 transceivers are available in a variety of speed grades to address any application needing reliable data transmission over twisted pair wiring.

RS-485 は差動信号を使用してノイズの多い環境下でも長距離データ伝送を可能にしました。 また、従来のRS-422 を改良し機能の拡充が図られています。 RS-485 は、同一のデータライン上で最大32 台のデバイスまで利用することができます。 RS-485 バスにあるすべてのスレーブデバイスは、マスタデバイスを介することなく他の32 台のスレーブデバイスと通信できます。

ルネサス製品の特長

  • システムのニーズに応じてさまざまな製品をラインアップ
    • 高速通信対応(~40Mbps)
    • PROFIBUS® 対応
    • 絶縁型製品
    • 125 ℃動作
  • 最高レベルのノイズ耐性とESD 保護

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
An Overview of Electromagnetic and Lightning Induced Voltage Transients アプリケーションノート PDF 677 KB
R15AN0002: RS-485 Transient Protection in Industrial DC-Supply Buses アプリケーションノート PDF 178 KB
3.3V High-Speed Opto-Isolated RS-485 Interface with RV1S9160A and ISL3178E アプリケーションノート PDF 247 KB
How to Simplify Industrial PC Interfaces 简体中文 ホワイトペーパー PDF 920 KB
RS-485 Transceiver Tutorial 简体中文 ホワイトペーパー PDF 246 KB
AN1991: Isolating RS-485 Interfaces with High-Speed Digital Optocouplers アプリケーションノート PDF 513 KB
Design Considerations for High-Speed RS-485 Data Links ホワイトペーパー PDF 624 KB
AN1990: RS-485 Transceivers in J1708 Physical Layer Applications of Heavy Duty Vehicles アプリケーションノート PDF 826 KB
AN1987: RS-485 External Fail-Safe Biasing for Isolated Long Haul Buses アプリケーションノート PDF 443 KB
AN1986: External Fail-Safe Biasing of RS-485 Networks アプリケーションノート PDF 582 KB
AN1985: Transient Protection for the Standard RS-485 Transceiver: ISL3152E アプリケーションノート PDF 335 KB
AN1989: RS-422 vs RS-485: Similarities and Key Differences アプリケーションノート PDF 440 KB
AN1976: Important Transient Immunity Tests for RS-485 Networks アプリケーションノート PDF 338 KB
AN1977: Transient Voltage Suppressors: Operation and Features アプリケーションノート PDF 365 KB
AN1978: Surge Protection for Intersil's Standard RS-485 Transceivers アプリケーションノート PDF 369 KB
AN1979: Surge Protection simplified with Intersil's Overvoltage Protected (OVP) Transceivers アプリケーションノート PDF 500 KB
AN1980: Ground Potential Differences: Origin and Remedies アプリケーションノート PDF 375 KB
AN1593: Add a Loss of Signal (LOS) Indicator to Your RS-485 or RS-422 Transceiver アプリケーションノート PDF 559 KB
AN1474: High Temperature Behavior of ISL3158AE アプリケーションノート PDF 334 KB
AN1475: High Temperature Behavior of ISL3178AE アプリケーションノート PDF 299 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
R15ZZ0002: Calculating the Power Dissipation of an RS-485 Driver その他資料 PDF 150 KB
R15ZZ0001: Calculating the Power Dissipation of an RS-422 Driver その他資料 PDF 165 KB
TB506: Functional Principles of RS-485 Drivers and Receivers その他資料 PDF 156 KB
TB509: Detecting Bus Signals Correctly with Failsafe Biased RS-485 Receivers その他資料 PDF 240 KB
TB511: The Unit Load Concept その他資料 PDF 253 KB
TB347: Tape and Reel Specification for Integrated Circuits その他資料 PDF 752 KB
TB505: Understanding the Difference between HBM and IEC 61000-4-2 ESD Immunity その他資料 PDF 254 KB