ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
SSC-MCB SSC Mass Calibration Board Evaluation Renesas
ZSSC5101KIT Evaluation Kit for ZSSC5101 Evaluation Renesas
F2971EVBI Evaluation Board for 75 Ohm SP2T Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F4482EVS-1P5 Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 1.5GHz Evaluation Renesas
ISL28291EVAL1Z Dual Supply Ultra-Low Noise RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6269AEVAL2Z High-Performance Notebook PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH20EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL80102EVAL2Z High Performance 1A/2A/3A LDO Evaluation Board Evaluation Renesas
RTK5RX6710C00000BJ Target Board for RX671 Evaluation Renesas
CCE4510-EVAL-V3 4チャンネルIO-Linkマスター評価ボード Evaluation Renesas
DA14531-00FXDEVKT-P SmartBond TINY™ DA14531 Bluetooth® Low Energy 5.1 System-on-Chip Development Kit Pro Development Renesas
US207-TRACKLBLEVZ スマートアセットトラッキングラベル評価ボード Evaluation Renesas
ISL80410EVAL1Z 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
SLG46535V-DIP GreenPAK SLG46535 20-pin DIP Prototyping Board Development Renesas
ISL85415EVAL2Z Synchronous Buck-Boost EVB with 3V to 31V Input Range, -5V 500mA Negative Output Evaluation Renesas
SLG59H1005V-EVB SLG59H1005V Evaluation Board Evaluation Renesas
JESD204B-Evaluation-Platform JESD204B Analog-to-Digital Converter Evaluation Kits Evaluation Renesas
SLG59M610V-EVB SLG59M610V Evaluation Board Evaluation Renesas
RTK5RLG1P0C00000BJ RL78/G1P Fast Prototyping Board (RL78/G1P FPB) Evaluation Renesas
DA7280-PB DA7280 Performance Board Evaluation Renesas
SH7286-Starter-Kit Renesas Starter Kit for SH7286 Starter Renesas
RTP0RC77995SEB0010S 3Dグラフィックスクラスター R-Car D3 Reference Board / Draak Reference Renesas
Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2 RH850/F1KM-S1を使ったモータコントロールスタータキット Starter Renesas
Y-RH850-100BASE-TX-LAN8700 Ethernet Extension Board for 100BASE-TX Evaluation Renesas
Y-RH850-X1X-MB-T2-V1 RH850 Generation 1 Network-Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
RC32504A-EVK FemtoClock™ 2評価キット Evaluation Renesas
EVKVC5-5907 Evaluation Board for 5P49V5907 VersaClock® 5 Evaluation Renesas
ZSPM8010KIT ZSPM8010 Evaluation Kit for the ZSPM9010 DrMOS Evaluation Renesas
F2270EVBI Evaluation Board for F2270, 75 Ohm, Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
ZSSC3230KIT Evaluation Kit for ZSSC3230 Evaluation Renesas
ISL28005xEVAL1Z Micropower, Rail-to-Rail Input, Fixed Gain Current Sense Amp Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL54225IRTZEVAL1Z High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer or Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70001SRHEVAL1Z Rad Hard & SEE Hard 6A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78233EVAL2Z Automotive Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RC32614A-EVK Evaluation Kit for RC32614A ClockMatrix Evaluation Renesas
RTK0ES1001C00001BJ Renesas Solution Starter Kit for RX23E-B Starter Renesas
DA7219-EVAL Audio Codec with Advanced Accessory Detect Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISLAVSEVAL1Z USB to AVSBus™ Adapter Evaluation Renesas
ISL8205MEVAL1Z 5A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
SLG46826V-DIP GreenPAK SLG46826 20-pin DIP Prototyping Board Development Renesas
ISL9205EVAL1Z Li-Ion Battery Charger Evaluation Board Evaluation Renesas
SLG59M1558V-EVB SLG59M1558V Evaluation Board Evaluation Renesas
MINI-POWER-MONITOR ミニパワーモニタ Reference Renesas
RX630-Starter-Kit Renesas Starter Kit for RX630 Starter Renesas
RC21012-EVB VersaClock® 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RTE510MPG0TGB00000R RL78/I1B Target Board Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10001BJ R9A06G062GNP FCC準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
ISL81801EVAL1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL91128IIN-EVZ High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and I²C Interface Evaluation Board Evaluation Renesas
SSC-SRB SSC Replacement Board Evaluation Renesas