ペルチェクーラーは2つの異なる金属間の電流の流れによって熱が移動するペルチェ効果と呼ばれる現象を利用する加熱・冷却デバイスです。 ペルチェクーラーは電流の方向によって加熱と冷却を簡単に切り替えるなどの機能を備え、機械駆動や振動・騒音がなく、高精度で迅速な温度制御が可能です。 ペルチェクーラーは食品、化学、光学、医療用途などのさまざまな分野で使用されています。
RX23E-A 32ビットMCUに内蔵された高精度の24ビットデルタシグマADCは、1チップで正確な温度の測定や制御を可能にします。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。