電力線通信(PLC)はマーケット上で急成長中の分野です。ルネサスの第三世代電力回線通信モデムソリューションはこの市場をリードしていますが、このPLCをIoT分野にどう応用すべきか、その一つの例を示しています。この応用事例においてRL78/I1C(MCU)は、AC電源ラインの電圧/電流/相を測定するために使用されています。その測定データは、PLCによってRL78/G13(MCU)を経由し、CPX3(SoC)モデムとに送信されます。これらのデバイスは降圧レギュレータISL85415を備えています。フォトカプラも、ゼロ交差を検出し、CPX3を潜在的な電圧スパイクから保護するために使用されます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
R9A06G037 狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC
|
PLCモデムIC | ご購入 / サンプル |
PS2561FL-1 動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
ISL85415 VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/I1C ハイエンド電力メータ/計測機器向け超低消費マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |