FemtoClock™ 3 12出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット
このRC32312A-EVK評価キットは、RC32312A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価に使用します。 RC32312Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つ備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか...
固定フォームファクタスイッチは「ピザボックス」や「スタッカブル」として知られ、進化の流れに乗っていないシャーシ・ベースのスイッチに対していくつかの魅力的な利点があります。 積み重ね可能な設計により、取得コストだけでなく、継続的なサポートや電力消費の面でも、成長に応じた投資の経済性が実現し、総所有コスト(TCO)が大幅に削減されます。 ルネサスの最適化された設計は、システム・シンクロナイザ、高性能ジッタ・アッテネータ、高性能ファンアウト・バッファ、超低ノイズ LDO で構成されています。 これは高いタイミング精度、統合性、柔軟性を実現し、ネットワークとシステムの開発者が 400GHz 以降の 112G PAM4 要件を満たすことができるようにすることを目的としています。
システムの利点 :
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA214020 5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RC32614A IEEE 1588対応システムシンクロナイザ - 6チャネル
|
同期イーサネットクロック、IEEE 1588クロック, 周波数変換によるジッター減衰器, プログラマブルクロック, クロック - 超低ジッター(<300 fs RMS), ClockMatrixタイミングソリューション | ご購入 / サンプル |
RC323 FemtoClock™ 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ
|
周波数変換によるジッター減衰器, クロック-高性能(<150 fs RMS), クロック - 超低ジッター(<300 fs RMS), PDH、SONET/SDHクロック, プログラマブルクロック, FemtoClock™ (低位相雑音の周波数シンセサイザ) | ご購入 / サンプル |
8T39S11A 水晶または差動間クロックファンアウトバッファ
|
クロックバッファ&ドライバ, クロック用マルチプレクサ | ご購入 / サンプル |
RC19013 PCIe Gen6 13-Output Clock Buffer
|
PCI Express®クロック, クロックバッファ&ドライバ | ご購入 / サンプル |
このRC32312A-EVK評価キットは、RC32312A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価に使用します。 RC32312Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つ備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか...