パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7836 | PRDP0018AD-C | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7837 | PRDP0018AD-B | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7838 | PRDP0020AE-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7839 | PRDP0020AG-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_784 | PRQP0064GC-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_7840 | PRDP0020AH-B | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7841 | PRDP0022AC-A | DIP | 22 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7842 | PRDP0022AD-A | DIP | 22 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7843 | PRDP0022AD-B | DIP | 22 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7844 | PRDP0024AG-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7845 | PRDP0024AH-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7846 | PRDP0024AI-A | DIP | 24 | IC | Yes | 10.16mm | 5.08mm | |||
pkg_7847 | PRDP0024AJ-A | DIP | 24 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7848 | PRDP0024AJ-B | DIP | 24 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7849 | PRDP0028AC-A | DIP | 28 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_785 | PRQP0064GB-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_7850 | PRDP0028AC-B | DIP | 28 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7852 | PRDP0028AE-A | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7853 | PRDP0028AE-B | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7854 | PRDP0028AF-A | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7855 | PRDP0032AC-A | DIP | 32 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7856 | PRDP0032AD-A | DIP | 32 | IC | Yes | 15.24mm | 5.08mm | |||
pkg_7857 | PRDP0036AA-A | DIP | 36 | IC | Yes | 15.24mm | 4.90mm | |||
pkg_7858 | PRDP0040AC-A | DIP | 40 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7859 | PRDP0040AD-A | DIP | 40 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_786 | PRQP0044GC-A | QFP | 44 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_7860 | PRDP0048AB-A | DIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7861 | PRDP0008AH-A | DIP | 8 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7862 | PRDP0008AH-C | DIP | 8 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7863 | PLBG0108GA-A | LFBGA | 108 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7864 | PLBG0109GA-A | LFBGA | 109 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7865 | PLBG0109GD-A | LFBGA | 109 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7866 | PLBG0109GB-A | LFBGA | 109 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.63mm | ||
pkg_7867 | PLBG0113GA-A | LFBGA | 113 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7868 | PVBG0113GA-A | VFBGA | 113 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 0.90mm | ||
pkg_7869 | PLBG0116GA-A | LFBGA | 116 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.41mm | ||
pkg_7870 | PTBG0121KA-A | TFBGA | 121 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.01mm | ||
pkg_7871 | PLBG0121JA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.31mm | ||
pkg_7872 | PLBG0121GB-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7873 | PLBG0121GC-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7874 | PLBG0121GD-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7875 | PVBG0144KA-A | VFBGA | 144 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.98mm | ||
pkg_7876 | PTBG0144KA-A | TFBGA | 144 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.02mm | ||
pkg_7877 | PLBG0144GD-A | LFBGA | 144 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7878 | PLBG0144GH-A | LFBGA | 144 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7879 | PLBG0144GF-A | LFBGA | 144 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7880 | PLBG0144GI-A | LFBGA | 144 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7881 | PLBG0148GA-A | LFBGA | 148 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7882 | PLBG0157GA-A | LFBGA | 157 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.48mm |