ポータブル機器対応ワイヤレス充電

ワイヤレスバッテリ充電は、スマートフォン、スマートウォッチ、その他の多くのバッテリ駆動型電子機器で使用されています。当初は個人向けの小型電子機器が対象でしたが、現在、車両や商用設備利用へと応用範囲を広げています。

このソリューションは、一度に2〜4個のリチウムイオン電池を15Wで充電するシステムです。

このシステムのメリット

  • WPC1.2.2 に準拠した、15W アプリケーション対応のワイヤレス充電トランスミッタ (P9242-R) とワイヤレス充電レシーバ (P9221-R)
  • RAJ240045 に完全統合されたバッテリ管理ソリューション
  • ISL81401:入出力電圧・電流用の4つの独立した制御ループを備えた、40V双方向昇降圧コントローラ
システムブロック図

ポータブル機器用ワイヤレス充電

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください